ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Snow Melting Control 680は、電気機器または温水機器を操作して、ドライブウェイ、歩道、ビジネスエントランス、駐車ランプ、ローディングドック、病院のエントランス、ヘリパッド、洗車場など、あらゆる表面から雪や氷を溶かすように設計されています。アラート通知、リモート監視、調整機能のために、BACnet®またはModbus®を使用してビルディングオートメーションシステムと通信します。最大2つの雪/氷センサーを設置できるため、検出領域が広がり、センサーに障害が発生した場合のバックアップの冗長性が提供されます。雪または氷が検出されると、680は電気加熱ケーブル、単一の温水凝縮または非凝縮ボイラー、または蒸気弁を作動させて、融雪負荷に熱を供給します。 680は、ミキシングバルブまたは可変速インジェクションミキシングを操作することにより、ボイラーの戻り保護を提供します。オプションのフローセンサーに接続すると、エネルギー消費量の監視が可能になります。
特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。