潜在的な凍結条件にさらされる逆流防止アセンブリは、図に示すように WattsBox エンクロージャで保護する必要があります。
エンクロージャは強化アルミニウム構造で、テスト/認証の目的でドアからアクセスできるようにする必要があります。また、メンテナンスのために完全に取り外し可能でなければなりません。エンクロージャは、サンドイッチ積層板からなる単細胞の非吸湿性断熱材で構造的に裏打ちされるか、スプレーで塗布されます。 -30°F まで保護するために、内壁または逆流防止装置に取り付けられたサーモスタット制御の熱源が含まれているものとします。組み立てには木材や「パーティクルボード」を使用しないでください。接着剤で取り付けられた絶縁体は不合格の原因となります。電源は、他社がボックス内に設置した地絡回路遮断コンセント、UL 規格 943、NEMA 3R によって保護されます。
エンクロージャには、減圧ゾーンアセンブリの最大排出量に対応できるサイズのドレン開口部が含まれているものとします。排水口は、最も厳しい条件下で排出できるように開いていなければなりません。これらの開口部は、風、破片、動物の侵入から保護されています。エンクロージャには、盗難や破壊行為を防止するために、恒久的なアンカーと「ロック可能な」アクセス ドアおよび/または蓋が装備されています。
逆流防止アセンブリのすべての「濡れた」部分は筐体内で保護されなければなりません。消防署のホース接続および OSY 指示弁ハンドルは、筐体の外側に維持されるものとします。
エンクロージャは工場で組み立てられ、すぐに設置できる状態で現場に配送されます。現場でエンクロージャに穴を開けたり、ネジを締めたり、リベットで留めたりする必要はありません。エンクロージャと逆流防止装置は単一の保証ポリシーでカバーされるものとします。エンクロージャは Watts シリーズ WattsBox とする。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |