製品の公開
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

説明:

シリーズ77F-CSSIステンレス鋼、フランジ付き、Yパターンストレーナーは、Yパターン、ステンレス鋼ボディ、ブローダウン接続、ステンレス鋼スクリーン、ステンレス鋼リテーナーキャップ、および非アスベストガスケットを備えています。シリーズ77F-CSSIの機械加工されたシートにより、シートを自動調整でき、完璧なフィット感が保証されます。ストレーナは、スクリーンリテーナカバーの下端にブローオフ接続を備えた水平または垂直パイプに取り付けることができます。最大圧力(非衝撃):275psi(18.9 bar)@ 100°F(38°C)WOG、150psi(10.3 bar)@ 400°F(204°C)WSP。

仕様
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

技術仕様
  • Unique refWye-Pattern-Strainers-77F-CSSI
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションStrainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米