製品の公開
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-125
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-125

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

鉛フリー*モデルが利用可能

説明:

シリーズ77F-DI-125鋳鉄、フランジ付き、Y型パターンストレーナーは、Y型パターン、クラス125フランジ接続付きのクラスB鋳鉄本体、鋳鉄製ブローダウンプラグ、ステンレス鋼スクリーン、ボルト締めおよびタップ付き鉄製リテーナーキャップを備えています。グラファイトガスケットと鉄ブローダウンプラグ。最大圧力(非衝撃):200psi(13.8 bar)@ 210°F(99°C)WOG、125psi(8.6 bar)@ 353°F(178°C)WSP。 150psi(10.3 bar)@150°Fで定格14および16インチ。 (66°C)。

仕様
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 300mm)

技術仕様
  • Unique refWye-Pattern-Strainers-77F-DI-125
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションStrainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings