ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
鉛フリー*モデルが利用可能
説明:
シリーズ77F-DI-250ダクタイル鋳鉄、フランジ付き、Y型パターンストレーナーは、クラス250フランジ接続を備えたY型パターンのダクタイル鋳鉄本体、ステンレス鋼スクリーン、グラファイトガスケット付きのボルト締めおよびタップ付き鉄製リテーナーキャップ、および鉄ブローダウンプラグを備えています。最大圧力(非衝撃):500psi(34.5 bar)@ 150°F(66°C)WOG、250psi(17.2 bar)@ 406°F(208°C)WSP。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。