製品の公開
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window

    Premium Coastal: Direct-set Window

    Google翻訳”,

    あなたの家は、それを取り巻く沿岸の風景と同じようにあなたの好みに完璧に合っているべきです。無限のサイズ、形状、スタイル、仕上げ、色、素材から選択して、あなたにぴったりの特殊な形状のウィンドウを作成します。 Weather Shield製品に期待するのと同じエネルギー効率と耐久性を備えた、完璧なソリューションです。

    • スタイル:必要な構造の完全性と保護、そしてそれなしでは生きていけないデザインの柔軟性とスタイル。
    • 構成:スペースに完全に合うように手作りされた、さまざまな窓の形状とサイズで、創造的な衝動を満たします。
    • 低メンテナンス:クラッドの外装を塗装する必要がなく、腐敗したり腐敗したりすることはありません。
    • 操作:最大70平方フィートのガラスで利用可能な長方形のユニットを使用した固定ペインの設計。
    • 材料:さまざまな種と仕上げのアルミニウムで覆われた外部と豊かな無垢材の内部を備えた耐衝撃性ガラス。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refPremiumCoastalDirectSetWindow
    • コレクションセットPremium Coastal
    • コレクションWeather Shield Premium Coastal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Fixed windows
    • UNSPSC30171609
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ