製品の公開
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window

    Premium Series: Direct-set Window

    Google翻訳”,

    プレミアムシリーズの特殊形状ウィンドウで、あなたの考えを形にしてください。無限のサイズ、形、スタイル、仕上げ、色、素材の中から選択して、独自の建築的センスを生み出してください。しかし、メリットはそれだけではありません。これらの窓は、私たちが知っているすべてのエネルギー効率と耐久性を提供します。

    • スタイル:現代的な洗練されたデザインは、ガラスが私たちの特別な形の窓のフレームに直接ガラス張りされているため、どの部屋にも豊富な光を提供します。
    • 構成:スペースに完全に合うように手作りされた、さまざまな窓の形状とサイズで、創造的な衝動を満たします。
    • 低メンテナンス:クラッドの外装を塗装する必要がなく、腐敗したり腐敗したりすることはありません。
    • 操作:最大70平方フィートのガラスで利用可能な長方形のユニットを使用した固定ペインの設計。
    • 材料:シミュレートされたサッシオプションは、直接設定された固定オプションのパフォーマンスを備えた真のサッシウィンドウの外観を提供します。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refPremiumSeriesDirectSetWindow
    • コレクションセットPremium Series
    • コレクションWeather Shield Premium Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Fixed windows
    • UNSPSC30171609
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ