製品の公開
VUE 90 Degree Corner Window

VUE 90 Degree Corner Window

Google翻訳”,

家のデザインの隅々にドラマを追加して、それらをより多くのガラスに開きます。当社の 90° コーナー ウィンドウは、視界を広げ、気が散らないように設計されています。

スタイル:スリムな外観で、露出したガラスと自然光を最大限に取り入れます。

構成: 144 の標準サイズとカスタム機能。

低メンテナンス:アルミニウムで覆われた外装は、塗装する必要がなく、腐敗することもありません。

素材:ポリアミドのサーマル ブレークにより、フレームからの温度の移動が最小限に抑えられます。

エネルギー効率:エネルギー効率の高い Zo-e-shield® ガラスや ENERGY STAR® 定格の窓などの選択肢があります。








キーワード: コーナー ウィンドウ、コーナー ウィンドウ、ストロング ウィンドウ、固定ウィンドウ、コンテンポラリー ウィンドウ、コルベ ウィンドウ、ペラ ウィンドウ、リンカーン ウィンドウ、ウィンドウ、ガラス ウィンドウ、ビッグ ウィンドウ

仕様
  • For specs about the product please visit the product page on the website.  Links in the Links Tab.  

    Or contact manufacturer to setup tech call with specific questions.  Happy to assist or send emails.

技術仕様
  • Unique refVUECornerWindow
  • コレクションセットVUE Collection
  • コレクションWeather Shield VUE Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - コーナー窓
  • IFC分類窓
  • ETIM コードEC000701
  • ETIM 名Window opener
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 52 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 11 11
  • OmniClassタイトルWindow Sections
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ