製品の公開
Premium Coastal: Awning Window
Premium Coastal: Awning Window
Premium Coastal: Awning Window

    Premium Coastal: Awning Window

    Google翻訳”,

    換気を制御できるように設計された日よけ窓でビーチのそよ風を利用してください。下から振り出すことで、家を不要な湿気から守りながら、自然光がたっぷりと差し込むのに最適な方法です。

    • スタイル: Tricore™フレームテクノロジーは、メンテナンスが簡単で、最も過酷な要素に耐える押し出しアルミニウムの外装材を備えています。
    • 構成:最大60"x60"のさまざまな動作サイズで利用できます。
    • 低メンテナンス:退色やチョーキングに強い商用グレードのプレミアムAAMA2605ペイント。押し出しアルミニウムは、へこみ、へこみ、引っかき傷に強く、WeatherShieldの20年間の限定保証が付いています。
    • 操作:日除けの窓は上部の蝶番で外側に開きます。
    • 材料:ステンレス鋼のヒンジアームは、錆や腐食に耐えるように設計されており、スムーズな操作の寿命を提供します。ヘビーゲージ鋼はまた、開いた窓を所定の位置にしっかりと保つための優れた強度と安定性を提供します。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    技術仕様
    • Unique refPremiumCoastalAwningWindow
    • コレクションセットPremium Coastal
    • コレクションWeather Shield Premium Coastal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 突出し窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Projected windows
    • UNSPSC30171612
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 15 21
    • OmniClassタイトルWood Awning Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows