製品の公開
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window

    Premium Coastal: Double Hung Window

    Google翻訳”,

    上または下から開くことができる汎用性を備えた、二重に吊るされた窓は、あなたと心地よいそよ風の間に何も立っていないことを保証します。このデザインはまた、堅牢な換気、エネルギー効率、使いやすさを提供し、インスタントクラシックになります。

    • スタイル:最高のパフォーマンス基準に基づいて構築された伝統的な美学。突合せ接合されたクラッディングは、従来の木製の窓を正確に模倣しています。
    • 構成:最大60"x120"のさまざまな動作サイズで利用できます。
    • 低メンテナンス:退色やチョーキングに強い商用グレードのプレミアムAAMA2605ペイント。押し出しアルミニウムは、へこみ、へこみ、引っかき傷に強く、WeatherShieldの20年間の限定保証が付いています。
    • 操作:シングルデュアルアクションロックにより、片手でサッシのロックを解除して簡単に傾けることができるため、本当に重要なことのためにエネルギーを節約できます。
    • 材料:ロックレールに埋め込まれた隠されたチルトリリースラッチで沿岸の景色を遮らないようにし、目に見えるすべてのラッチハードウェアからサッシを離します。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refPremiumCoastalDoubleHungWindow
    • コレクションセットPremium Coastal
    • コレクションWeather Shield Premium Coastal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Double hung windows
    • UNSPSC30171604
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13 17
    • OmniClassタイトルMetal Double Hung Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows