製品の公開
88 Series 2 Commercial Gas Oil Boiler
Weil-McLain

88 Series 2 Commercial Gas Oil Boiler

Google翻訳”,

Weil-McLain 88シリーズ2は、学校、病院、産業ビルにおける信頼性の高い蒸気暖房用に設計された業務用ボイラーです。最大85.6%の熱効率を誇り、複数の燃焼モードと燃料タイプに対応しています。耐久性の高い鋳鉄設計により、長寿命と容易なメンテナンスを実現します。

主な特徴

  • 高効率:最大85.6% の熱効率。
  • 柔軟な発射: オン/オフ、低/高/オフ、低/高/低、またはフル変調モードをサポートします。
  • 燃料の柔軟性: ガス、オイル、またはガスとオイルの組み合わせに対応しています。
  • パッケージまたはノックダウン設置: さまざまなプロジェクト現場の状況に合わせて柔軟に設置できます。
  • 蒸気ボイラー設計: 約 1,010 ~ 5,845 MBH の入力範囲を持つ蒸気システムに特化して構築されています。
  • LEED 準拠: エネルギー効率と持続可能な建築システムの基準を満たしています。

代表的な用途
システムの信頼性と効率が重要となる大規模な教育キャンパス、医療施設、集合住宅、工業施設など、蒸気暖房を必要とする商業ビルに最適です。

なぜそれが際立っているのか
88シリーズ2は、鋳鉄構造の堅牢性と長寿命に加え、最先端の柔軟性と効率性を兼ね備えています。高効率の蒸気発生、燃料の汎用性、そして設置の簡素化が求められるプロジェクト仕様において、このボイラーはまさにその性能を発揮します。

技術仕様
  • Unique ref88-Series-2-Commercial-Gas-Oil-Boiler
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションCommercial boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-02-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • MasterFormat 2014 コード23 52 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCast-Iron Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Boilers