製品の公開
Ultra® Gas Boiler Series 4
Weil-McLain

Ultra® Gas Boiler Series 4

Google翻訳”,

Ultra ®シリーズ 4 は、「Ultra Armor」のように機能するナノテクノロジーコーティングを備えた最先端の熱交換器を備えており、高い効率を維持しながら熱交換器内の蓄積を減らします。

特徴:

  • 耐久性に優れた設計:鋳造アルミニウムコーティングの熱交換器と高級ステンレススチールバーナーにより、静かで信頼性の高い動作を実現します。
  • 高効率:最大 94% の DOE AFUE 効率。
  • 延長保証:ボイラー登録によるサービス部品の 5 年間延長保証 (設置後 90 日以内、住宅のみ)。
  • システムセンシング:ボイラー、システム、屋外の温度を監視します。
  • 複数のボイラー:追加のボイラーまたは暖房器具を制御できます。
  • 温度管理:単一または複数のゾーンの管理のために 1 ~ 3 つの設定ポイントをサポートします。

技術仕様
  • Unique refweil-mclain-003
  • コレクションセットResidential Boilers
  • コレクションGas Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-02-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 13
  • OmniClassタイトルCondensing Boilers