製品の公開
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1
    Weil-McLain

    SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1

    Google翻訳”,

    SVF™ボイラーは、セットアップと設置を効率化し、時間、労力、そして費用を節約します。耐腐食性と耐久性に優れた素材を使用し、摩耗や損傷を防ぐWeil-McLainの新しいステンレス製垂直火管ボイラーは、エネルギー効率と信頼性を実現します。当社の業務用ボイラーポートフォリオに新たに加わったこのボイラーは、新築工事の標準入札仕様をすべて満たしています。

    特徴:

    • 高効率:業界をリードする最大 96.8% の熱効率。
    • 耐久性のある交換器:垂直型ステンレス鋼熱交換器。
    • 柔軟なサイズ設定: 1500、2000、2500、3000 MBH の 4 つのサイズから選択できます。
    • 燃料オプション:天然ガスまたはプロパン湯沸かし器。
    • 高圧: 160 psi の動作圧力。
    • ワイドモジュレーション:最大 10:1 のターンダウン比。
    • メンテナンスが簡単:簡単にアクセスできる、交換可能なステンレススチール製の凝縮トレイ。
    • 設置が簡単:ローラー キャスターと水平調整脚が一体化されており、施工業者にとって設置が簡単です。
    • コンパクトなデザイン:標準的な「ドアフィット」構成。
    • ゼロクリアランス:並べて設置可能。
    • クイック アクセス:ヒンジ付きカバー プレートにより、メンテナンス時にバーナーや火管に素早くアクセスできます。
    • スマート コントロール:セットアップ ウィザードが組み込まれた高度な Unity™ コントロール システム (70~3000 MBH 対応)。
    • 実証済みの信頼性:長期にわたるパフォーマンスを実現する、耐久性の高い Weil-McLain 構造。
    技術仕様
    • Unique refsvf-stainless-vertical-firetube-1500-3000-mbh-series-1
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションCommercial boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • MasterFormat 2014 コード23 52 39
    • MasterFormat 2014 タイトルFire-Tube Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Boilers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ