製品の公開
LGB Commercial Gas Boiler Series 2
Weil-McLain

LGB Commercial Gas Boiler Series 2

Google翻訳”,

Weil-McLain LGB業務用ガスボイラーシリーズ2は、業務用グレードの信頼性、高効率、そしてシンプルな設置を1台の強力な鋳鉄製ガスボイラーに凝縮し​​ています。最高の性能と使いやすさを追求した設計で、耐久性と操作性を重視した大規模用途に最適です。

特徴:

  • 素早い組み立て:短いドローロッドにより、ボイラーセクションの組み立てがより速く簡単に行えます。
  • クイックインストール:工場で組み立てられたベースとバーナー、および簡素化された配管が含まれており、迅速かつ簡単に設置できます。
  • 省スペース:コンパクトな設計により、配管と通気のヘッドルームが広くなります
  • 最高の効率:コンパクトな設計により、配管と通気のヘッドルームが広くなります
  • 空気管理: Weil-McLain社製の最高効率の商用鋳鉄製大気ガスボイラー
  • 空気管理:内蔵のエアセパレーターが空気を膨張タンクに送ります
  • ガスボイラー:鋳鉄製セクションを備えたガス自然通風水蒸気ボイラー

代表的な用途
商業ビルや公共施設の建物に最適です。学校、病院、集合住宅、その他信頼性の高い暖房と効率的な運用が重要な大規模施設に最適です。

なぜそれが際立っているのか
このボイラーは、Weil-McLainの鋳鉄製ボイラーの信頼性と、設置と操作を効率化する最新機能を兼ね備えています。コンパクトな形状、迅速な組み立て、そして高い効率性により、設置時だけでなく、耐用年数全体を通して価値を提供します。

技術仕様
  • Unique reflgb-commercial-gas-boiler-series-2
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションCommercial boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-02-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • MasterFormat 2014 コード23 52 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCast-Iron Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Boilers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ