製品概要
Weil-McLain LGBシリーズ3業務用ガスボイラーは、小規模商業施設や公共施設の暖房ニーズに応える、耐久性と高性能を兼ね備えたソリューションです。最大84%の熱効率を誇る14種類のモデルをご用意し、堅牢な鋳鉄製デザイン、容易な設置オプション、そしてユーザーフレンドリーな操作性を備えています。学校、公共施設、大規模住宅などに最適なLGBシリーズ3は、信頼性と効率性に優れた暖房を提供します。
主な特徴
代表的な用途
大規模な住宅、集合住宅、学校、病院、公共施設など、信頼性の高い暖房と効率的な運用が重要となるあらゆる環境に最適です。
なぜそれが際立っているのか
このボイラーは、Weil-McLainの鋳鉄製ボイラーの信頼性と、設置と操作を効率化する最新機能を兼ね備えています。コンパクトな形状、容易なメンテナンスアクセス、そして高い効率性により、設置時だけでなく、耐用年数全体を通して価値を提供します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |