製品の公開
Evergreen® Pro Gas Boiler
Evergreen® Pro Gas Boiler
    Weil-McLain

    Evergreen® Pro Gas Boiler

    Google翻訳”,

    Evergreen® Proボイラーは、建物のあらゆるエリアに長期にわたって快適な環境を提供します。Evergreen® Proは、住宅用途、軽商業施設、そして最大24のプログラム可能なゾーンスタッキング機能を備えた単独または複数ユニットの設置に最適です。静かな運転音、美しいデザイン、床置きまたは壁掛けオプション、環境への配慮、快適な暖房と省エネの最適化など、暖房に求められるあらゆる要素を備えています。

    特徴:

    • 柔軟なサイズ設定: 5 つのサイズ (110、155、220、299、399 MBH) が用意されています。コンパクトな設計により、220 ~ 399 MBH モデルでは床置きまたはオプションの壁掛けが可能です。
    • 耐久性のある設計:非金属ベースを備えたステンレス鋼の火管熱交換器。洗練されたモダンなデザインが美的価値を高めます。
    • ユーザーフレンドリーな制御: 10 個の加熱システム プリセットと、単一または複数のボイラー設置用のセットアップ ウィザードによる迅速なセットアップ、BMS への Modbus® 接続。
    • 高効率: 95% AFUE (110~299 MBH)、96.5% 燃焼効率 (399 MBH)、SmartSequencing により複数のボイラー全体のエネルギーを最大化します。
    • 多用途暖房:家全体に一貫した快適さを提供します。ZoneStacking は、マルチボイラー システムで最大 24 のプログラム可能なゾーンをサポートします。
    • 延長保証:設置後 90 日以内に登録すると、サービス部品に対して 5 年間の延長保証が付きます (住宅のみ)。
    技術仕様
    • Unique refevergreen-pro-gas-boiler
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションCommercial boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Boilers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ