製品の公開
Weil Pump - Series 1600 Double Seal Submersible Wastewater Pumps
Wilo USA LLC

Weil Pump - Series 1600 Double Seal Submersible Wastewater Pumps

Google翻訳”,

商用および産業用アプリケーション向けのヘビーデューティーポンプ。

直径 4 インチまでの澄んだ水、雑排水、下水の固形物を汲み上げます。

仕様
  • Pump

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Strainer - 304 Stainless Steel
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Double Seal

    - Carbon against Ceramic - Upper
    - Silicone Carbide - Lower

    Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

    Motor Shell - Cast Iron

    Insulation - Class F

    Ball Bearings - 2 - Double Sealed

    Power Cable Length - 25 ft.
    Optional Moisture Sensor/Temperature Limiter with 25 ft cable

    Three-phase motor

    • 1150/1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 208-230 or 460 volts

    Single-phase capacitor start motor

    • 1150/1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
    • Automatic reset thermal and overload protection
技術仕様
  • Unique refseries-1600-double-seal-submersible-wastewater-pumps
  • コレクションセットWeil Pump
  • コレクションPumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-13
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ