製品の公開
Weiser 9GED14500 SmartCode 5 Lever Electronic Lock
Weiser 9GED14500 SmartCode 5 Lever Electronic Lock
    Weiser

    Weiser 9GED14500 SmartCode 5 Lever Electronic Lock

    Google翻訳”,

    Weiserを使用すると、シンプルさとエレガンスを融合させることができます。伝統的なスタイル、トランジショナルなスタイル、コンテンポラリーなスタイルのいずれをお探しでも、私たちの選択と仕上げにより、ご自宅にぴったりのアクセントを簡単に見つけることができます。 SmartCodeタッチパッド電子レバーを使用して、自宅に一定レベルのセキュリティとスタイルを追加します。あなたの家のインテリアを補完するために洗練されたスタイルで設計されて、あなたはあなたのホームオフィス、ワインセラーまたは貯蔵室を閉じ込めることができて、鍵について心配する必要はありません。エントリを取得するには、ボタンに触れるだけでロックしながら、パーソナライズされたアクセスコードを入力するだけです。 SmartCodeは、インストール、プログラミング、使用が簡単で、単3電池4本で動作します。また、バックアップキー溝としてSmartKeyキー再生成テクノロジーを備えています。このエントリーレバーは、外側からキーパッドまたはキーを使用し、内側からターンボタンを使用してロックまたはロック解除できます。サテンニッケル仕上げのくっきりとしたすっきりとした外観は、製品の全体的な外観に追加され、モダンな感触をもたらします。

    • SmartKey®キー再生成テクノロジーを搭載。 3つの簡単なステップで数秒で自分でロックを再入力します。
    • キーレスエントリー-オフィス、収納室、ガレージのドアに最適です。
    • 電子キーパッドまたはキーで操作されるレバー。夜間の視認性を高めるためのバックライト付き。
    • 安心のために30秒後にカスタマイズされた自動ドアロック。
    • ワンタッチ電動ロック。ワンタッチでドアをロックします。追加の回転/ねじれは必要ありません。
    • 8つのユーザーアクセスコードと1つのマスターコードオプションを備えています。
    • ANSI/BHMAグレード2認定済み。
    • ほとんどの標準的な住宅用ドアの準備に適合します-ドライバーだけで数分で取り付けられます。
    • 2つのキーが付属しています。
    • 生涯の機械的および仕上げ保証、1年間の電子機器保証。
    • 4 AA、別途購入。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Weiser #SmartCodeElectronicDeadbolt #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    仕様
    • Product Family: SmartCode
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 7.25
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    技術仕様
    • Unique refWeiser-9GED14500-SmartCode-5-Lever-Electronic-Lock
    • コレクションセットSmartCode
    • コレクションElectronic Lock
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • UNSPSC名称Locks and security hardware and accessories
    • UNSPSC461715
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 19 11
    • OmniClassタイトルHardware for Doors