製品の公開
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
    Weiser

    Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock

    Google翻訳”,

    Weiserを使用すると、シンプルさとエレガンスを融合させることができます。伝統的なスタイル、トランジショナルなスタイル、コンテンポラリーなスタイルのいずれをお探しでも、私たちの選択と仕上げにより、ご自宅にぴったりのアクセントを簡単に見つけることができます。この単気筒デッドボルトは、外側からキーパッドまたはキーを使用し、内側からターンボタンを使用してロックまたはロック解除できます。サテンニッケル仕上げのくっきりとしたすっきりとした外観は、製品の全体的な外観に追加され、モダンな感触をもたらします。

    • SmartKey®キー再生成テクノロジーを搭載。 3つの簡単なステップで数秒で自分でロックを再入力します。
    • 電子キーパッドまたはキーによって操作されるデッドボルト。夜間の視認性を高めるためのバックライト付き。
    • キーパッドは、非アクティブになった後30秒間点灯したままになります。
    • 安心のために30秒後にカスタマイズされた自動ドアロック。
    • ワンタッチ電動ロック。ワンタッチでドアをロックします。追加の回転/ねじれは必要ありません。
    • 8つのユーザーアクセスコードと1つのマスターコードオプションを備えています。
    • ANSI/BHMAグレード2認定済み。
    • ほとんどの標準的な住宅用ドアの準備に適合します-ドライバーだけで数分で取り付けられます。
    • 2つのキーが付属しています。
    • 生涯の機械的および仕上げ保証、1年間の電子機器保証。
    • 4 AA、別途購入。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Weiser #SmartCodeElectronicDeadbolt #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    仕様
    • Product Family: SmartCode
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 7.25
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    技術仕様
    • Unique refWeiser-9GED14600-SmartCode-5-Electronic-Lock
    • コレクションセットSmartCode
    • コレクションElectronic Lock
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • UNSPSC名称Locks and security hardware and accessories
    • UNSPSC461715
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 19 11
    • OmniClassタイトルHardware for Doors