製品の公開
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
    Weiser

    Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock

    Google翻訳”,

    Weiserを使用すると、シンプルさとエレガンスを融合させることができます。伝統的なスタイル、トランジショナルなスタイル、コンテンポラリーなスタイルのいずれをお探しでも、私たちの選択と仕上げにより、ご自宅にぴったりのアクセントを簡単に見つけることができます。この単気筒デッドボルトは、外側からキーパッドまたはキーを使用し、内側からターンボタンを使用してロックまたはロック解除できます。ベネチアンブロンズ仕上げは、独特のブロンズのハイライトを明らかにするために手でこすられ、製品のスタイルに豊かで温かみのある補完を提供します。

    • SmartKey®キー再生成テクノロジーを搭載。 3つの簡単なステップで数秒で自分でロックを再入力します。
    • タッチスクリーンの電子キーパッドまたはキーによって操作されるデッドボルト。夜間の視認性を高めるためのバックライト付き。
    • SecureScreenTMテクノロジーを搭載した静電容量式タッチスクリーン。タッチスクリーンで指紋を調べても、コードを特定することはできません。
    • 安心のために30秒後にカスタマイズされた自動ドアロック。
    • ワンタッチ電動ロック。ワンタッチでドアをロックします。追加の回転/ねじれは必要ありません。
    • 16のユーザーアクセスコードと1つのマスターコードオプションを備えています。
    • ANSI/BHMAグレード2認定済み。
    • ほとんどの標準的な住宅用ドアの準備に適合します-ドライバーだけで数分で取り付けられます。
    • 2つのキーが付属しています。
    • 生涯の機械的および仕上げ保証、1年間の電子機器保証。
    • 4 AA、別途購入。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Weiser #SmartCodeElectronicDeadbolt #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    仕様
    • Product Family: SmartCode
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Contemporary
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 7.25
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    技術仕様
    • Unique refWeiser-9GED21000-SmartCode-10-Touch-Electronic-Lock
    • コレクションセットSmartCode
    • コレクションElectronic Lock
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • UNSPSC名称Locks and security hardware and accessories
    • UNSPSC461715
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 19 11
    • OmniClassタイトルHardware for Doors