製品の公開
Weiser WEB3 Augusta Handleset
Weiser WEB3 Augusta Handleset
    Weiser

    Weiser WEB3 Augusta Handleset

    Google翻訳”,

    Weiserを使用すると、シンプルさとエレガンスを融合させることができます。伝統的なスタイル、トランジショナルなスタイル、コンテンポラリーなスタイルのいずれをお探しでも、私たちの選択と仕上げにより、ご自宅にぴったりのアクセントを簡単に見つけることができます。ハンドルセットは、外側からのキーまたは内側からのキー/ターンピースによってロックまたはロック解除できます。ポリッシュドブラス仕上げは、製品の伝統的なルックアンドフィールに追加され、古典的なステートメントを作成します。

    • キー付きの入り口とセキュリティが必要な玄関ドアで使用します。
    • SmartKey®キー再生成テクノロジーを搭載。 3つの簡単なステップで数秒で自分でロックを再入力します。
    • すべての標準的なドアの準備に合うように調節可能なラッチを備えています。
    • ロック機構は、ロック内部のターンピースで機能します。
    • 1インチのデッドボルトスロー。
    • 2つのキーが付属しています。
    • ドライバーだけで数分で簡単に取り付けられます。
    • 生涯の機械的および仕上げ保証。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Weiser #Handleset #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    仕様
    • Product Family: Augusta
      Product Type: Handlesets
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 17-45/64
      Cross Bore: 2-1/8"

    技術仕様
    • Unique refWeiser-WEB3-Augusta-Handleset
    • コレクションセットDoor Locks
    • コレクションHandleset
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • UNSPSC名称Locks and security hardware and accessories
    • UNSPSC461715
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 19 11
    • OmniClassタイトルHardware for Doors