製品の公開
Entrance grating A22x22/A33x33, Z-frame/L frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A22x22/A33x33, Z-frame/L frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A22x22/A33x33, Z-frame/L frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A22x22/A33x33, Z-frame/L frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A22x22/A33x33, Z-frame/L frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A22x22/A33x33, Z-frame/L frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A22x22/A33x33, Z-frame/L frame, Embedded Revolving Door
    Weland AB

    Entrance grating A22x22/A33x33, Z-frame/L frame, Embedded Revolving Door

    Google翻訳”,

    回転ドア用の完全な入口格子。含む埋め込み用のZプロファイルフレームで、格子はわずかに広いパターンを持ち、学校や産業環境などでの使用に適しています。入口格子は、両方向に走るフラットバーで構成されています。さまざまな標準サイズから選択してください。

    仕様
    • Entrance grating type A
      Mesh width: 22x22 mm
      Load bearing bar made from flat bar 25/2
      Cross bar made from flat bar 10/2
      Edge bar made from flat bar 25/2
      Z-profile kerb angle frame Z-50x30x28x3 mm
      Incl. underlying frame and adjustable support legs 135-185 mm
      Entrance gratings are dimensioned for pedestrian traffic 5.0 kN/m2 and trolleys 300 kg
      All material is hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refentrance_grating_a22x22_a33xa33_door_fixed_z-profile_l-profile
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションEntrence Grating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - エントランス
    • IFC分類家具エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 48 23
    • MasterFormat 2014 タイトルEntrance Floor Grids