製品の公開
Steel walkway Flex, Wall mounting, Railing Intermediate Rail
Weland AB

Steel walkway Flex, Wall mounting, Railing Intermediate Rail

5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

鋼製通路フレックス、手すりフォロアを使用した壁への取り付けは、完全に標準コンポーネントから構築されており、溶接を必要とせずにすばやく簡単に取り付けることができます。歩道橋は幅を調整でき、3つの異なる長さで利用できます。歩道の表面は格子でできています。断面手すりは、さまざまなバージョンでも利用できます。キックストリップを取り付けて、物体が歩道橋から落下するのを防ぐことができます。鋼製通路フレックス、壁への取り付けは、ブラケットを使用して壁に取り付けられます。

仕様
  • Width: 600 to 1300, in intervals of 50 mm
    Length: 2000, 3000, or 4000 mm
    Grating as landings
    Railing height: 1100 mm
    Handrail and follower: Steel tube Ø 42 mm
    Baluster: Square steel tube 40x40x3 mm
    Installation: Wall-mounted bracket, or without support directly against the existing base
    Surface treatment: Hot-dip galvanised

技術仕様
  • Unique refgangway_flex_bracket_intermediate
  • コレクションセットRamp
  • コレクションGangway
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 傾斜路・ランプ
  • IFC分類タラップ
  • MasterFormat 2014 コード05 51 36
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Walkways
  • OmniClassNumber23-17 23 13
  • OmniClassタイトルWalkways

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
スウェーデン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド