製品の公開
CARPO Parking Fence
CARPO Parking Fence
    Weland Aluminium AB

    CARPO Parking Fence

    Google翻訳”,

    CARPOは、メンテナンスフリーで設置が簡単なパーキングフェンスで、ほとんどの環境に適合します。価格は木材と比較しても非常に競争力があります。オプションで、プロファイルに反射神経を取り付けて、暗闇や夕暮れの駐車を容易にすることができます。

    CARPOはモジュールで構成されており、最大長は3000mm/モジュールです。

    プロファイルは粉末コーティングされたアルミニウム製で、任意の標準色で利用できます。ブラック、グレー、グリーン、ブラウン。セットコストに対する他の色。

    CARPOは、コンクリートブロックまたはフットプレートに取り付けることができます。

    Weland Aluminium ABは、CEマークの付いた製品を提供しています。

    詳細については、info@welandutemiljo.seにお問い合わせください。

    技術仕様
    • Unique refWAL_carpo_parking_fence
    • コレクションセットFence
    • コレクションParking Fence
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_14
    • Uniclass2015詳細Fence systems
    • OmniClassNumber23-11 25 19
    • OmniClassタイトルFences