製品の公開
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
    WESTGATE

    BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights

    Google翻訳”,
    BOL-505 - 丸型通路灯ボラードライト

    アプリケーション

    ボラードは、歩道、玄関、車道、その他、低い設置高さが望ましい小規模エリアの照明用途向けに設計されています。

      仕様
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 15W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 100LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Anchor bolt and accessories are NOT included - see the accessories
        • Operating Temperature: -40°F to 122°F
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • 7 Years Warranty
        • Multi CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1500LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      技術仕様
      • Unique refBOL-505-SERIES
      • コレクションセットExterior Lighting
      • コレクションBollard Luminaires
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-09-11
      • エディション1
      • 高さ(inch)25.59
      • 幅(inch)4.72
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアルポリカーボネイト
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
      • MasterFormat 2014 コード26 50 00
      • MasterFormat 2014 タイトルLighting
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures