製品の公開
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
    WESTGATE

    BOL-700 - Glare-Free Path Bollard

    Google翻訳”,
    BOL-700 - グレアフリー通路用ボラード

    応用

    ボラードは、低い設置高さが望ましい歩道、玄関、車道、その他の小区域照明用途向けに設計されています。

    仕様
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277V AC
      • Wattage: 6W/10W/12W/15W/20W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 100LM/W
      • Powder-Coated Aluminum, White, Black & Silver Finishes
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Mounting Accessories & Anchor Sold Separately, see the accessories
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 1200LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Beam Angle : 270°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65

    技術仕様
    • Unique refBOL-700-SERIES
    • コレクションセットExterior Lighting
    • コレクションBollard Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)19.49
    • 幅(inch)6.3
    • 奥行き(inch)6.3
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures