製品の公開
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
    WESTGATE

    BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5

    Google翻訳”,
    BOL-G5 - 最新型モジュラー式ボラードシステム G5

    アプリケーション

    ボラードは、歩道、玄関、車道、その他低い設置高さが望ましい小規模エリアの照明用途向けに設計されています。

    仕様
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC
      • Wattage: 8W/13W/18W/25W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 130 LPW
      • Flat Top with Cone Reflector & Frosted Lens
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 3250LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
      • Beam Angle : 360°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
    技術仕様
    • Unique refBOL-G5-SERIES
    • コレクションセットExterior Lighting
    • コレクションBollard Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)18.75
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)5.25
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures