製品の公開
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
    Wibe Group

    Fibre Optic Cable Duct | Stago

    Google翻訳”,

    Stago光ファイバーケーブルダクトは、繊細な光ファイバーケーブルを安全かつ整理整頓し、将来を見据えた配線を実現するために設計された高性能金属ダクトシステムです。ケーブル保護、拡張性、継続的な可用性が不可欠なデータセンター環境向けに特別に開発されています。

    滑らかで堅牢なスチール製ダクトは、光ファイバーケーブルをしっかりと保護し、ベンド、ライザー、ジャンクション、レデューサー、ドロップオフなど、幅広いモジュール式アクセサリを備えています。工具不要のモジュラー式プラグアンドプレイコンセプトにより、ダウンタイムを回避しながら、変化するインフラ要件に容易に適応できます。

    最大3メートルの長い支持距離、高い耐荷重性、そしてケーブル管理を容易にするオープンサイド支持コンセプトを備えたStago光ファイバーケーブルダクトは、効率的な設置とメンテナンスを実現します。ダクトの標準色は黄色(RAL 1023)ですが、ご要望に応じて、特定のプロジェクト要件に合わせて他の色もご用意できます。

    仕様
      • System type: Metal fibre-optic cable duct system
      • Material: Steel, pre-galvanized and powder coated
      • Standard colour: Yellow (RAL 1023)
      • Duct heights: 60 mm, 110 mm
      • Duct widths: 100 mm, 200 mm, 300 mm
      • Standard length: 3 m
      • Installation concept: Modular system with tool-less, plug & play accessories
      • Support distance: Up to 3 m
      • Accessories: Bends, risers, reducers, junctions, covers, separation walls and drop-off units
      • Cable protection: Smooth surfaces and rounded edges for fibre safety
      • Load performance: High load capacity with minimal sagging due to all-metal design
      • Applications: Data centres and high-density fibre-optic installations
      • Standards: IEC 61537, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    技術仕様
    • Unique refSTAGO-Fibre-Optic-Cable-Duct
    • コレクションセットCable Trays
    • コレクションPower Coated
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-02-14
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類Cable Carrier取付
    • ETIM コードEC000047
    • ETIM 名Cable tray/wide span cable tray
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays