製品の公開
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
    Wibe Group

    Cable trunking | Stago WGX

    Google翻訳”,

    Stago WGX Steel Trunkingは、商業ビルや公共施設における電力、データ、通信ケーブルの構造化された配線用に設計された、高耐久性のスチール製壁面トランクシステムです。このシステムは、壁面設置のための包括的なモジュラー式ケーブル管理ソリューションを提供します。

    トランクは80mmの取り外し可能な前面開口部を備えており、迅速な設置、容易なアクセス、効率的なメンテナンスを実現します。ケーブルシェルフを用いた複数のコンパートメント構成をサポートし、同一設備内で電源ケーブルとデータケーブルを分離できます。

    WGXは粉体塗装鋼板製で、高い機械的強度、長期耐久性、そして信頼性の高いケーブル保護を提供します。専用の接合部およびアース部品により、トランクセクション間の確実な機械的接続と等電位接続が確保されます。

    WGX は、すべてのコンポーネントがシームレスにフィットするように設計された 1 つの統合ソリューションである Stago インストール システムの一部です。

    仕様
    • Product: Stago WGX Steel Trunking

      • System type: Steel wall trunking system
      • Application: Routing of power, data and communication cables
      • Material: Pre-galvanized sheet steel
      • Surface finish: Powder coated
      • Front opening: 80 mm removable steel front cover
      • Standard length: 2,500 mm
      • Available dimensions: 110/52, 110/72, 120/65, 130/72, 165V/52, 170/65, 170A/65, 170/72 (asymmetric), 183/72, 233/72
      • Compartment configuration: Multiple compartments using cable shelves
      • Mounting options: Direct wall mounting or installation on fixed/adjustable wall brackets
      • Accessories: Inside corners, external corners, universal corners, T-pieces, L-pieces, stop ends, cable shelves, front covers, wall brackets, ventilation ribs, jointing pieces and earthing accessories
      • Degree of protection: IP20
      • Temperature range: -25°C to +60°C
      • Impedance: 0.8 mΩ/m
      • Corrosion class: C1–C2 according to ISO 12944-2
      • Standards: EN 50085-1, EN 50085-2-1, IEC 61084-1, IEC 61084-2-1
      • Compliance: CE (Low Voltage Directive 2014/35/EU), RoHS, REACH
    技術仕様
    • Unique refCable-trunking-stago-wgx
    • コレクションセットCable Trunk System
    • コレクションCable Trunk System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置