製品の公開
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
    Wibe Group

    Cable Tray System | Stago KG281

    Google翻訳”,

    Stago KG281は、機能的なケーブル配線とクリーンで建築的な外観を兼ね備えたデザインケーブルトレイシステムです。このシステムは、オフィス、店舗、公共スペースなどの商業施設における目に見える設置のために開発されました。

    KG281は、標準色としてインダストリアルブラック(RAL 9005)とモダンホワイト(RAL 9010 / RAL 9016)をご用意しています。また、周囲のインテリアにマッチするRALカラーのカスタムカラーもご用意しています。システムには、ケーブルトレイ、継手、カバー、サスペンション部品、アクセサリーが含まれており、プロジェクト全体を通して一貫した外観と迅速な設置を実現します。

    KG281 は、腐食クラス C1 および C2に最適化されており、美観と機能性が同様に重要な屋内および軽く露出した環境に適しています。

    仕様
      • System type: Cable tray system
      • Material: Pre-galvanized sheet steel
      • Installation concept: Modular system with screwless fixation and form pieces
      • System widths: 70 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 330 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Accessories: Universal accessories and modular components available
      • Customization: System can be configured with multiple tray types, fittings and accessories
      • Installation: Designed for fast and efficient installation
    技術仕様
    • Unique refSTAGO-KG281
    • コレクションセットCable Trays
    • コレクションPre-Galvanized Solution
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類Cable Carrier取付
    • ETIM コードEC000047
    • ETIM 名Cable tray/wide span cable tray
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays