製品の公開
WICSLIDE 150 PS - Slider
WICSLIDE 150 PS - Slider
WICSLIDE 150 PS - Slider
    WICONA

    WICSLIDE 150 PS - Slider

    Google翻訳”,

    WICSLIDE 150 PS は、スライディング システムの利点とウィンドウの機能を組み合わせたハイブリッド ソリューションです。

    特許取得済みの中央シーリング システムにより、標準的なスライド ドアの最大 4 倍の防水性を確保します。優れた断熱性と防水性を備えた WICSLIDE 150 PS オフセット スライド システムは、気候変動の課題に対応する革新的なソリューションです。安全なマイクロ換気システムによる高いレベルの快適性を実現するために特別に開発された WICSLIDE 150 PS は、革新的なソリューションを提供し、スムーズで低騒音の動作を保証します。

    プロファイルは Hydro CIRCAL 75R アルミニウムから押し出されています。これは、少なくとも 75% がリサイクルされた使用済みアルミニウム (使用済みスクラップ) で構成された最高品質のアルミニウム合金です。

    システムテスト/CE製品はEN 14351-1:2006+A2:2016に準拠して合格

    断熱性 Uw 最大 1.0 W/(m²K)

    通気性:クラスA4

    防水性:E1200

    耐風圧: クラス3

    遮音性: Rw 最大 45 (-2;-5) dB

    運用力: クラス1

    機械的強度: クラス4

    耐久性: クラス3 (20,000サイクル)

    耐衝撃性:クラス2

    仕様
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Thermal insulation:

      Uw up to: 1.0 W/m²K (Ug = 0.7 W/m²K),

      1 sliding sash + fixed light, triple glazing

      w x h = 4,000 x 2,700 mm

      Tightness:

      Air permeability: Class A4

      Micro-ventilation: Class A1

      Watertightness: E1200

      Resistance to wind load: Class 3

      Operating load 1,200 Pa,

      Safety load 1,800 Pa,

      Class 5 up to 3,000 Pa (expected mid 2020)

      Sound insulation:

      Rw (C;Ctr): 45 (-2;-5) dB -

      Double glazing 50 mm: 88.2 Si / 20 / 66.2 Si

      Operating forces: Class 1

      Burglar resistance RC 2 (expected mid 2020)

    技術仕様
    • Unique refWICSLIDE_150_PS
    • コレクションセットSliders
    • コレクションSliding windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2700
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)300
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716