製品の公開
WICSLIDE 65 - Slider
WICSLIDE 65 - Slider
    WICONA

    WICSLIDE 65 - Slider

    Google翻訳”,

    Wicslide 65 スライド窓およびパティオドアは、高い断熱性能と大きなサイズを組み合わせた完璧なソリューションです。さまざまなデザインの外側フレームと開口部フレーム、複数の葉の組み合わせ (2 枚から 6 枚)、および包括的な 2 色ソリューションを備えた Wicslide 65 は、建物の設計にさらなる自由をもたらします。市場の需要を満たすように設計された Wicslide 65 スライドドアは、障害者のアクセスに最適です。

    システムテスト結果 / DIN EN 14351-1に準拠したCE製品合格:

    通気性:クラス4

    防水性:クラス6B

    耐風圧: クラスA3

    音響性能: RA,tr = 35 dB

    運用力: クラス1

    継手の耐食性:クラス4

    品質保証: ISO 9001:2008 認証

    環境管理: ISO 14001 認証

    仕様
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      Sliding system with construction depth of 65 mm (double track) or 118 mm (triple track)

      Extensive freedom in design with 2 to 6 leaves

      Patented corner joint technology for high rigidity of leaves and frames and reduced glue consumption

      Infill thicknesses: 24 mm, 28 mm or 32 mm

      Concealed or visible drainage

      Vertical leaf profiles with diverse contours, straight or bevelled

      Several production possibilities for individual adaptation

      Optional: barrier free threshold

      Thermal insulation:

      Uw  until 1,5 W/(m²K) with Ug  = 1,0 W/(m²K)

      Hardware:

      Max. leaf weight with single roll: 80 kg

      Max. leaf weight with double roll: 220 kg

      Max. leaf formats (W x H): until 2.400 mm x 2.500 mm

      Exclusive WICONA Design handles

    技術仕様
    • Unique refWICSLIDE_65_W
    • コレクションセットSliders
    • コレクションSliding windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-23
    • エディション2
    • 高さ(Mm)2100
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716