製品の公開
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
    Wilkins

    Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"

    Google翻訳”,

    減圧弁は NSF/ANSI/CAN 61 および 372 の認定を受け、低鉛鋳造青銅製本体と青銅製ベルハウジング、および下流圧力調整用ボルトで構成されます。青銅製ベルハウジングは、1 ~ 2 インチのサイズでは本体にねじ込み、2-1/2 インチ、3 インチ、または 4 インチのサイズではステンレス鋼製ボルトで本体に固定します。アセンブリはバランスピストン設計で、一体型ベンチュリにより流量と流量なしの両方の状態で圧力を下げ、流量性能を向上させます。アセンブリは、ラインから本体を取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。取り外し可能なカートリッジと耐腐食性材料を含むものとします。減圧弁は、ZURN WILKINS モデル 500XL3 とします。

    応用:

    Zurn Wilkins モデル 500XL3 は、飲料水ラインに取り付けて、高い入口圧力を低い出口圧力に下げるように設計されています。特許取得済みの一体型ベンチュリにより、バルブはクラス最高の流量性能を発揮します。このデバイスは、高い流量容量により、商業用配管システムや工業用水ラインに最適です。直接作用する一体型バイパス設計により、熱膨張 (1 インチ - 2 インチ) による過剰なシステム圧力の蓄積を防止します。バランスのとれたピストン設計により、減圧バルブはシステム流量需要の変化にスムーズかつ敏感に反応し、同時に入口圧力の変化から保護します。取り外し可能なカートリッジと耐腐食性材料が含まれています。

    コンプライアンス:

    ASSE® 1003 登録、cUPC® 登録、CSA® 認定 B356、NSF/ANSI/CAN 61 および 372 の要件を満たす

    特徴:

    • 市場にあるすべての直動式減圧弁の中で、業界をリードする流量性能、耐久性、最高級の材質
    • すべての直動式減圧弁の中でクラス最高の流量性能を実現し、価値工学に基づく設計の最適化を可能にします。
    • 市場で最もコンパクトで短い減圧弁で、設置の多様性を実現
    • 耐久性に優れたオールブロンズボディは腐食に強く、カートリッジ内部に簡単にアクセスできます。
    • オプションのZCSM-RPでスマート圧力アラートを取得
    • 無鉛の

    キーワード: PRV、減圧弁、500XL3

    仕様

    技術仕様
    • Unique refzurn-500xl3
    • コレクションセットPressure Reducing Valves
    • コレクションPressure Reducing Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.37
    • 幅(inch)4.6
    • 奥行き(inch)9.25
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_66
    • Uniclass2015詳細Pressure reducing valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.36
    • MasterFormat 2014 タイトルPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 47
    • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves