製品の公開
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*

    Google翻訳”,

    ZURN WILKINS社製モデル850XLフルポートブロンズボールバルブは、鉛フリー*バルブが求められる住宅、商業施設、産業施設での使用に推奨されます。低圧蒸気、空気、水、非腐食性ガスまたは油の流量調整やバランス調整に最適です。

    コンプライアンス:

    • IAPMO R&TによりNSF/ANSI 372*の認証を取得
      (加重平均リード含有量最大0.25%)

    特徴:

    • 鉛フリーバルブが必要とされる住宅、商業、産業用途に最適です。
    • 1/4回転で操作できるフルポートボールバルブは、操作が容易です。
    • 低圧蒸気、空気、水、および非腐食性ガス/オイルを安全に絞り、バランス調整します。
    • クロムメッキされた低鉛真鍮製のボールとブロンズ製の本体構造により、腐食に強い。
    • ステンレス製のハンドルとナットが腐食を防ぎます
    • IAPMO R&TによりNSF/ANSI 372の認証を取得済み
    仕様
    • WILKINS Model 850XL Full Port Bronze Ball Valves are recommended for residential, commercial and industrial applications where Lead Free* valves are required. Ideal for throttling and balancing installations of low pressure steam, air, water and non-corrosive gas or oil.

      keywords: Full‑port bronze ball valve, lead‑free design, quarter‑turn shutoff, corrosion‑resistant brass ball, 400‑PSI rating, potable‑water compliant, ideal for residential and commercial water control

    技術仕様
    • Unique refzurn-850xl
    • コレクションセットIsolation Valves for Liquid Services
    • コレクションBall Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ