製品の公開
Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve
Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve
Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve
Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve
Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve
    Wilkins

    Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve

    Google翻訳”,

    減圧弁は NSF/ANSI/CAN 61 の認定を受け、低鉛青銅製本体と青銅製ベルハウジング、プランジャー用の別個のアクセス カバー、下流圧力調整用ボルトで構成されます。青銅製ベルハウジングとアクセス キャップは本体にねじ込み式で、鉄製ネジを使用する必要はありません。アセンブリはバランス ピストン設計で、流量がある状態と流量がない状態の両方で圧力を下げます。アセンブリは、ラインから本体を取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。減圧弁は ZURN WILKINS モデル 500XL です。

    コンプライアンス:

    • NS61 の
    • NS372 の
    • コンピュータ
    • 国際PC
    • NPCC

    特徴:

    • 短い配線長とコンパクトな設計により、狭いスペースにも設置可能
    • 高流量容量は商業または産業の減圧アプリケーションに適しています
    • 耐久性に優れたねじ付きベルは腐食に強く、カートリッジ内部に簡単にアクセスできます。
    • 無鉛の

    キーワード: zurn 500xl、wilkins 500xl、zurn 3/4 圧力減圧弁、zurn wilkins 圧力リリーフ弁、圧力減圧弁、水圧レギュレータ、工業用圧力低減、zurn wilkins 操作、ホース ビブ圧力計、ボルト調整

    仕様

    技術仕様
    • Unique refzurn-500xl
    • コレクションセットPressure Reducing Valves
    • コレクションPressure Reducing Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)6
    • 幅(inch)1.62
    • 奥行き(inch)4.5
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010122
    • ETIM 名Pressure reducing valve
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_66
    • Uniclass2015詳細Pressure reducing valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.36
    • MasterFormat 2014 タイトルPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 47
    • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves