製品の公開
Pinnacle Clad – Casement & Awning
Pinnacle Clad – Casement & Awning
Pinnacle Clad – Casement & Awning
Pinnacle Clad – Casement & Awning
Pinnacle Clad – Casement & Awning
    Windsor Windows

    Pinnacle Clad – Casement & Awning

    Google翻訳”,

    最高級のピナクルクラッドと木製の窓とドアは、さまざまなスタイルと形状を提供します。外装は、メンテナンスの少ない押し出しアルミニウムクラッディングで提供されます。次から選択できます。

    • 22色の標準色
    • 20色のフィーチャーカラー

    ピナクルの製品ラインのインテリアは、クリアセレクトパイン、ナチュラルアルダー、ダグラスファーなど、入手可能な最高級の木材で作られています。

    ピナクルクラッド–開き窓と日よけ

    • クリアセレクトパイン、ナチュラルアルダーまたはダグラスファーのインテリアの暖かさと美しさ。塗装または染色が可能
    • クラッドユニットは、メンテナンスの手間を省くために、丈夫で耐久性のある押し出しアルミニウム製の外装サッシとフレームを提供します
    • 2 "厚さのサッシュは美しさを追加し、断熱性の価値を高めます
    • 簡単な操作とすっきりとした外観のためのシングルレバーマルチポイントロック
    • 調整可能なヒンジシステムにより、スムーズな操作が保証されます
    技術仕様
    • Unique refwindsorwindows-0001
    • コレクションセットWindows
    • コレクションPinnacle Clad
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 突出し窓
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ