製品の公開
Elevate Awning Narrow Frame Window
Elevate Awning Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Awning Narrow Frame Window

    Google翻訳”,

    この窓のフレームインフレームデザインは、あなたのユニークな窓の開口部に合うように作られているので、あなたの家の既存の内部または外部のトリムを乱すことなく、きれいに交換することができます。 MarvinElevate®AwningNarrowFrameウィンドウは、流し台やカウンターの上など、手の届きにくい場所や、雨天時に外気にアクセスしたい場合に便利なオプションです。隠されたデュアルポイントロックシステムは、窓の下部にあるレバーハードウェアから簡単にかみ合わせることができ、スタイルは、メンテナンスの少ないグラスファイバーの外装と温かみのある木製の内装で耐久性を満たしています。

    仕様
    • FEATURES OF THE ELEVATE AWNING
      NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 4 feet or widths up to 4 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Dual-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    技術仕様
    • Unique refelevate-awning-narrow-frame-window
    • コレクションセットElevate
    • コレクションWindows
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-05-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルグラスファイバー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 突出し窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (8)
    5つ星のうち4.4 4.4 (11)
    5つ星のうち4.3 4.3 (8)