製品の公開
EI1 60 fire-resistant sectional door
EI1 60 fire-resistant sectional door
EI1 60 fire-resistant sectional door
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant sectional door

    Google翻訳”,

    ウィンロック社製の耐火性セクショナルシャッターは、60分から240分までの確実な防火性能を備え、欧州規格に完全に準拠しています。安全性と操業継続性を確保する上で防火区画が不可欠な産業用および商業用用途向けに設計されています。

    各シャッターは仕様に合わせてカスタムメイドされ、耐久性と使いやすさを兼ね備え、手動式と自動式の両方をご用意しています。豊富な仕上げとカラーバリエーションにより、あらゆる建築様式にシームレスに調和します。Winlockの防火扉は、工業生産施設、物流・配送センター、商業・小売環境、公共施設、そして厳格な防火基準が適用される重要インフラなど、幅広い分野に適しています。

    仕様
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    技術仕様
    • Unique refei1-60-fire-resistant-sectional-door
    • コレクションセットFire resistant
    • コレクションEi1 60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003535
    • ETIM 名Interior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 11
    • OmniClassタイトルFire Rated Overhead Doors

    対応地域

    ヨーロッパ