製品の公開
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier

    Google翻訳”,

    当社の産業用耐火シャッターは、消火用水や危険な液体を捕捉するように設計された液体バリアを備えています。これにより、敷地全体または特定のエリアを密閉し、人員や車両の日常的な移動を妨げることなく、液体の侵入を防ぐことができます。

    これらの遮断装置は、当社のゲートやドアにシームレスに組み込まれており、漏水や火災を検知すると自動的に閉鎖します。消火活動中、これらの遮断装置は、汚染された消火用水や有害物質が環境、近隣地域、建物に被害を与えるのを効果的に防止します。

    VLAREM II規制に従い、すべての機密施設には消火用水貯留システムを設置することが義務付けられています。

    仕様
      • Barrier height: Minimum 350 - 1000 mm
      • Water retention: 0.162 L/m/h
      • Surface finish (bottom panel): Stainless Steel / Inox cladding
      • Application: Extinguishing water containment / Hazardous substances
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, and more.

    技術仕様
    • Unique refei1-60-fire-resistant-sectional-door-with-liquid-barrier
    • コレクションセットFire resistant
    • コレクションEi1 60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003535
    • ETIM 名Interior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 11
    • OmniClassタイトルFire Rated Overhead Doors

    対応地域

    ヨーロッパ