製品の公開
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK

    Google翻訳”,

    この耐火性産業用セクショナルシャッターは、耐火性視認パネルを一体化した構造で、防火安全性と目視検査の両方が重要な用途に最適です。合わせガラスは、複数のガラス板と熱で膨張する膨張性中間層で構成されています。このガラスはEI規格に適合しており、双方向の防火性能を備えています。総厚は54mm、光透過率は75%、光反射率は7%です。

    火災が発生した場合、中間層は硬質で不透明な防火シールドに変化し、炎を遮断し、ガラスを通しての熱伝達を制限し、保護された側のガラスの温度上昇を抑制します。

    このソリューションは、ADR保管エリア、バッテリー保管室、ATEXゾーン、クリーンルーム、リサイクル施設など、防火対策とプロセス監視を同時に行う必要がある環境に最適です。

    このバージョンには、消火用水や危険液体を回収するための液体バリアも装備されています。これにより、敷地全体または特定のエリアを密閉し、人員や車両の日常的な移動を妨げることなく、液体の侵入を防ぐことができます。

    これらの遮断装置は、当社のゲートやドアにシームレスに組み込まれており、漏水や火災を検知すると自動的に閉鎖します。消火活動中、これらの遮断装置は、汚染された消火用水や有害物質が環境、近隣地域、建物に被害を与えるのを効果的に防止します。

    VLAREM II規制に従い、すべての機密施設には消火用水貯留システムを設置することが義務付けられています。

    仕様
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
        • Glass classification standard: EN 14449:2005 + AC:2005
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60 (up to Ei1 240 possible with other products in our cataloque)

      • Glass thickness: 54 mm
      • Maximum glass dimension: 450 x 450 mm
      • Maximum clear view area: 350 x 350 mm
      • Barrier height: Minimum 350 - 1000 mm
      • Water retention: 0.162 L/m/h
      • Surface finish (bottom panel): Stainless Steel / Inox cladding
      • Application: Extinguishing water containment / Hazardous substances

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, and more.

    技術仕様
    • Unique refei1-60-fire-resistant-sectional-door-with-luiquid-barrier-and-windows-optilock-liquidlock
    • コレクションセットFire resistant
    • コレクションEi1 60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003535
    • ETIM 名Interior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 11
    • OmniClassタイトルFire Rated Overhead Doors

    対応地域

    ヨーロッパ