製品の公開
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK

    Google翻訳”,

    この耐火性産業用セクショナルシャッターは、耐火性視認パネルを一体化した構造で、防火安全性と目視検査の両方が重要な用途に最適です。合わせガラスは、複数のガラス板と熱で膨張する膨張性中間層で構成されています。このガラスはEI規格に適合しており、双方向の防火性能を備えています。総厚は54mm、光透過率は75%、光反射率は7%です。

    火災が発生した場合、中間層は硬質で不透明な防火シールドに変化し、炎を遮断し、ガラスを通しての熱伝達を制限し、保護された側のガラスの温度上昇を抑制します。

    このソリューションは、ADR(危険物取扱規則)保管エリア、バッテリー保管室、ATEX(防爆)区域、クリーンルーム、リサイクル施設など、防火対策とプロセス監視を同時に行う必要がある環境に最適です。

    仕様
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
        • Glass classification standard: EN 14449:2005 + AC:2005
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60 (up to Ei1 240 possible with other products in our cataloque)

      • Glass thickness: 54 mm
      • Maximum glass dimension: 450 x 450 mm
      • Maximum clear view area: 350 x 350 mm

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    技術仕様
    • Unique refei1-60-fire-resistant-sectional-door-with-windows-optilock
    • コレクションセットFire resistant
    • コレクションEi1 60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003535
    • ETIM 名Interior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 11
    • OmniClassタイトルFire Rated Overhead Doors

    対応地域

    ヨーロッパ