製品の公開
RC5 burglary-resistant sectional door
RC5 burglary-resistant sectional door
    Winlock

    RC5 burglary-resistant sectional door

    Google翻訳”,

    この構成では、当社の産業用セクショナルシャッターは強化構造で製造されており、優れた防犯性能を発揮します。必要なセキュリティレベルに応じて、これらのドアは高耐性クラスRC4およびRC5で提供されており、まもなくRC3およびRC6も追加される予定です。

    このソリューションは、標的を絞ったプロの侵入者による攻撃から確実に保護し、あらゆるリスクプロファイルに対応します。さらに、他のWinlockアプリケーションとシームレスに連携できるため、包括的なセキュリティと機能性を提供します。

    Safe Lockは、以下のような高度なセキュリティとミッションクリティカルな環境において、日々その価値を証明しています。

    • 防衛インフラ
    • 空港および航空施設
    • 高セキュリティデータセンター
    • 高セキュリティデータセンター
    • 製薬業界
    • 物流拠点および配送センター
    • 政府庁舎および重要インフラ
    仕様
    • Test-Standard:

      • EN 1628: 1500kg
      • EN 1629: NA
      • EN 1630: 15/40min
      • Classification standard: EN 1627
      • Performance: Class 5

      Available and compatible with other options including Fire-resistants, ATEX, liquidbarrier, and more.


    技術仕様
    • Unique refrc5-burglary-resistant-sectional-door
    • コレクションセットSAFE_LOCK
    • コレクションRC5
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 19 21 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Composite Doors

    対応地域

    ヨーロッパ