製品の公開
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300

    COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    新型CL 543 MRのデザインには、両方の長所が融合されています。

    新型COMBILIFT製品では、駆動シリンダーがプラットフォームの側壁に一体化されました。シリンダーの位置変更により、設置スペースがさらに削減され、より快適な乗り心地を実現しています。
    COMBILIFT 543 MRシステムは最大4列まで配置できるようになり、さらに省スペース化が図れます。
    さらに、新しいスライド式プラットフォームのおかげで、後方の列へのアクセスがより速く、より快適で、より簡単になりました。単一のプラットフォームで駐車場の後方の列まで確実にアクセスできるからです。
    MRスライドプラットフォームは、MRピットシステム543の空きスペースを覆い、駐車システムの後列へのアクセスを提供する。

    新型コンビリフトはすべて非常に柔軟性が高く、5cmごとに高さを調整できるため、高さ150cmから220cmまでの車両を駐車できます。

    Combiliftシステム全機種に共通するもう一つの革新的な点は、システムに直接組み込まれた新しいスライドゲートです。これにより、必要なスペースがさらに削減されます。


    空間効率 ― 新型コンビリフト543 MRシステムは、面積と容積の両面で車両に必要なスペースを大幅に削減するため、この点で重要な役割を果たします。新型コンビリフトのサイズと容積は、駐車スペースの土地利用を最適化し、より多くの緑地や開放的な居住空間を確保することを可能にします。

    持続可能性とは、資源を可能な限り効率的に利用、再利用、保全することを必要とする。

    • 建物の規模が小さいほど、建築資材の使用量と建設廃棄物の量を削減できる。
    • また、土木工事や掘削作業、支保工や建設にかかる時間、そして操業停止時間も削減できます。
    • 新型コンビリフトシステムは、効率的なエネルギー利用により持続可能性に貢献します。追加設置箇所の削減により、特に地下駐車場や屋内駐車場における電力消費量を最小限に抑えます。

    3台の車を上下に独立して駐車できる駐車場システム。

    仕様
      • Semi-automatic car parking system
      • Platform widths up to 300 cm
      • Platform loads of 2,000 kg, 2,600 kg and 3,000 kg
      • Variable arrangement of 2 to 10 grid modules side by side
      • Two- or three-row arrangement in a row possible
      • High user-friendliness and parking comfort. All new Combilifts are extremely flexible as we can create a new height every 5 cm to park vehicles from 150 cm to 220 cm high.
      • Independent parking on 3 levels above each other
      • The parking spaces are selected via a central control element
      • Convenient operation with different operating concepts
    技術仕様
    • Unique refwoehr_combilift_543MR
    • コレクションセットWÖHR COMBILIFT
    • コレクションWÖHR COMBILIFT 543MR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3550
    • 幅(mm)2500
    • 奥行き(mm)1900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 機械式駐車場
    • IFC分類建物エレメント
    • OmniClassNumber23-23 21 11
    • OmniClassタイトルCar Parking Systems