製品の公開
ARY rod suspended MOVE IT 25 25 S 45
ARY rod suspended MOVE IT 25 25 S 45
ARY rod suspended MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    ARY rod suspended MOVE IT 25 25 S 45

    Google翻訳”,
    アルミニウム製の装飾ペンダントライトインセット。ライトインセットは、磁気ホルダー+ロックにより、工具なしで取り付けおよび移動できます。表面粉体塗装;高さ調節可能なUプロファイルペンダントロッドサスペンション(黒または白)、Uプロファイルでフィード。埋め込み式のライトポイント平面によるグレアの低減。含む高品質レンズシステム;さまざまなビーム角度での正確な放射特性。効率を最大化するためのCOB(チップオンボード)テクノロジーまたはCSP(チップスケールパッケージング)テクノロジー(調整可能な白)。複数の影はありません。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ホットプラグ保護;付属品として利用可能な部屋のランプの複数の位置のための天井の取り付けリング
    技術仕様
    • Unique refARY_rod_suspended_MOVE_IT_25_25_S_45
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-14
    • エディション2
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)47
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)