製品の公開
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
    XAL

    BETO free standing

    Google翻訳”,
    角度のあるデザインの押し出しアルミニウムプロファイルからの自立型ランプ。非常にスリムなデザイン(わずか42 x 42 mm);長方形のdownpIPe;テーブルベース用のくぼみ付き台座。白、灰色または黒でコーティングされた表面粉末;特別な色でご利用いただけます。直接/間接配光;ファセットデザインと非対称放射特性を備えた高品質のクロームメッキ反射板を備えた直接光コンポーネント。統合されたPCボードと高品質のレンズシステムを備えた間接光コンポーネントにより、最大限の均一な天井照明を実現します。 UGR≤13;非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ビニングイニシャル≤3マカダム; 3000Kと4000Kの明るい色で利用可能。 CRI≥80;分。 50000時間後の光束の90%。保護等級IP20; PC I; downpIPeにインストールされたスイッチ。 downpIP eのタッチDIMを介して、または統合された赤外線プレゼンスおよび輝度センサーを使用して簡単に制御できます。床の存在センサー検出範囲ø4.5m;含む安全プラグ付き接続ケーブル(3m)
    技術仕様
    • Unique refBETO_free_standing
    • コレクションセットLighting
    • コレクションFloor | Standing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-05
    • エディション2
    • 高さ(Mm)2100
    • 幅(mm)1055
    • 奥行き(mm)42
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)