製品の公開
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
    XAL

    BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system

    Google翻訳”,
    押し出しアルミニウムプロファイルのルミネアハウジング、角度のあるデザイン。コンバーターが統合された非常にスリムなデザイン(わずか42 x 42 mm)。目に見えるネジはありません。照明システム用に設計されています。 S字型;白または黒でコーティングされた表面粉末。 1500mmのケーブルサスペンションを備えた表面実装または吊り下げ式ランプ。統合されたツールレスサスペンション高さ調整付き。ルミネアへのスプリングクリップアタッチメント。含む透明なフィード;改善された熱管理のための押し出しプロファイル。ファセットデザインの高品質のクロームメッキリフレクター。 DIN EN 12464-1(UGR≤16)に準拠したVDUに適した職場照明器具。直接配光付き。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ビニングイニシャル≤3マカダム;明るい色3000Kまたは4000K; CRI≥80; L90 / 50 000 h; IP 20; PC I;オプションで調光不可またはDALI-2制御
    技術仕様
    • Unique refBETO_s-line_445_R_direct_ceiling-suspended_system
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Suspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (47)
    5つ星のうち4.0 4.0 (7)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)
    5つ星のうち4.6 4.6 (36)