製品の公開
BETO suspended
BETO suspended
BETO suspended
BETO suspended
    XAL

    BETO suspended

    Google翻訳”,
    押し出しアルミニウムプロファイルのルミネアハウジング、角度のあるデザイン。非常にスリムなデザイン(わずか42 x 42 mm);目に見えるネジはありません。白、灰色または黒でコーティングされた表面粉末;特別な色でご利用いただけます。 1500mmのケーブルサスペンションを備えた吊り下げ式ランプ。統合されたツールレスサスペンション高さ調整付き。ルミネアへのスプリングクリップアタッチメント。自由に配置可能;含む透明なフィード;改善された熱管理のための押し出しプロファイル。ファセットデザインの高品質のクロームメッキリフレクター。 DIN EN 12464-1(UGR≤16)に準拠したVDUに適した職場照明器具。直接/間接配光;統合されたPCボードと高品質のレンズシステムを備えた間接光コンポーネントにより、最大限の均一な天井照明を実現します。オプションで個別に制御できます。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ビニングイニシャル≤3マカダム;明るい色3000K、4000 Kおよび調整可能な白(2700-6500 K)で利用可能。 CRI≥80;分。 50000時間後の光束の90%。保護等級IP20; PC I;オプションで調光不可、DALI-2制御、または統合された赤外線プレゼンスおよび輝度センサー(DALI)を備えた調光可能
    技術仕様
    • Unique refBETO_suspended
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Suspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-05
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)