製品の公開
BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system
BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system
    XAL

    BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system

    Google翻訳”,
    押し出しアルミニウムプロファイルのルミネアハウジング、角度のあるデザイン。コンバーターが統合された非常にスリムなデザイン(わずか42 x 42 mm)。目に見えるネジはありません。照明システム用に設計されています。 S字型;白または黒でコーティングされた表面粉末。 1500mmのケーブルサスペンションを備えた吊り下げ式ランプ。統合されたツールレスサスペンション高さ調整付き。ルミネアへのスプリングクリップアタッチメント。含む透明なフィード;改善された熱管理のための押し出しプロファイル。ファセットデザインの高品質のクロームメッキリフレクター。 DIN EN 12464-1(UGR≤16)に準拠したVDUに適した職場照明器具。直接/間接配光付き。統合されたPCボードと高品質のレンズシステムを備えた間接光コンポーネントにより、個別に制御可能な最大の均一な天井照明を実現します。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ビニングイニシャル≤3マカダム;明るい色3000Kまたは4000K;調整可能な白(2700-6500 K)を備えたオプションの間接光コンポーネント。 CRI≥80; L90 / 50 000 h; IP 20; PC I;オプションで調光不可またはDALI-2制御
    技術仕様
    • Unique refBETO_suspended_system_S-LINE_760
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Suspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-05
    • エディション2
    • 高さ(Mm)807
    • 幅(mm)1265
    • 奥行き(mm)42
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (45)
    5つ星のうち4.0 4.0 (7)
    5つ星のうち4.4 4.4 (28)
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.6 4.6 (36)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)