製品の公開
BO 32 intrack 1 lamp
BO 32 intrack 1 lamp
BO 32 intrack 1 lamp
    XAL

    BO 32 intrack 1 lamp

    Google翻訳”,
    トラックライトはダイカストアルミニウム製、粉体塗装済み、スポットライトヘッドは 360° 回転し、90° 傾斜可能、ランプ 1 個、アダプタにコンバーター、オプションで高精度の放射特性を備えた高品質レンズ システム、またはファセット デザインの高品質アルミニウム蒸着コーティング反射鏡付き、さまざまなビーム角度で高精度の放射特性、凹んだ光点面による優れたグレア低減、アクセサリとして光学アタッチメント、COB (チップ オン ボード) 技術または高出力 LED - 最大効率、多重影なし、エネルギー効率の高い LED - 非常に優れた色再現、さまざまな 3 相電源トラックへの工具不要の挿入または移動用アダプタ、電源トラックと同じ高さのアダプタ
    技術仕様
    • Unique refBO_32_intrack_1_lamp
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (36)
    5つ星のうち4.0 4.0 (7)