製品の公開
BO 32 semi-recessed
BO 32 semi-recessed
BO 32 semi-recessed
BO 32 semi-recessed
    XAL

    BO 32 semi-recessed

    Google翻訳”,
    アルミニウム製の円筒形の半凹型スポットライト。表面は白、黒、または金/黒の粉末でコーティングされています。特別な色でご利用いただけます。スポットライトヘッドは350°回転可能で90°傾斜可能。最適化されたヒートシンク形状を備えたLEDのパッシブ冷却。最大の効率を実現するCOB(チップオンボード)テクノロジー。複数の影はありません。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ビニングイニシャル≤2マカダム;明るい色で利用可能2700K、3000 K、4000 K; CRI≥90;分。 50000時間後の光束の80%。ファセットデザインの高品質、アルミニウム、蒸着コーティングされたリフレクター。 3つの異なるビーム角度での正確な放射特性。埋め込み式のライトポイント平面によるグレアの低減。アクセサリとして利用可能な光学アタッチメント。保護等級IP20; PC II(電源)またはPC III(スポットライト);オプションで調光不可またはDALI-2コントロール。アナログ電流制御によるちらつきのない視覚的な快適さ(最小値1%)。
    技術仕様
    • Unique refBO_32_semi-recessed
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Semi-Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-12
    • エディション3
    • 高さ(Mm)139
    • 幅(mm)32
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (18)
    5つ星のうち4.8 4.8 (24)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)